Selecteer uw land
F* SD Switch Disconnector
Switch disconnectos with type of protection Ex d
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Various contact configurations and pole numbers
- Labeling 'OFF - ON'
- Ex d and Ex tD certified
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Aluminum enclosure
- Gas group IIC
- Degree of protection IP66
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE