VAZ-MH-CONDUIT-EXT-40MM Signal Tower Accessory

Extension tube

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Modular design
  • 40-mm-series
Product Compliance: USA - cULus
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Technische gegevens van VAZ-MH-CONDUIT-EXT-40MM

UL File NumberE223176
Colorgrey
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Degree of protectionIP66
MaterialPC
Mass35 g
Dimensions
Height84 mm
Diameter40 mm
MountingPipe mounting
Algemene opmerkingen