Selecteer uw land
CG.BN.*.*.* Cable Gland
Cable gland, metal, barrier gland for non-armored cables with type of protection Ex d
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- For cables without armor
- Barrier gland
- Brass nickel-plated or stainless steel
- Ex db, Ex eb and Ex tb certified
- Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Metric and NPT versions available
- Seal silicone
- Compound must be ordered separately
- USA usage prohibited!
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE