OMH-R200-01 Mounting Aid

Mounting aid for round steel ø 12 mm or sheet 1.5 mm ... 3 mm

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Bracket for round steel or sheet
  • Simple and fast mounting
Neem contact met ons op voor een exacte leveringsraming.20,84 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van OMH-R200-01

MaterialAluminum
Metal sheet (steel), zinc-plated
Screwed connectionScrews for assembly included
Massapprox. 60 g
Dimensions
Height38 mm
Width32.5 mm
Length48 mm
NoteInfinitely adjustable on all axes
SeriesR200 series
Algemene opmerkingen