M-LB-2800 Insulation Spacer

Insulation spacer for surge protection system M-LB-2000

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • For surge protection system M-LB-2000
  • Color black
  • DIN rail mountable
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

Technische gegevens van M-LB-2800

Ambient temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative humiditymax. 95 % , without condensation
MaterialPolyamide (PA)
Massapprox. 40 g
Dimensions2 x 93 x 77 mm (0.08 x 3.7 x 3 inch) (W x H x D)
Height93 mm
Width2 mm
Depth77 mm
Mountingon 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.