Selecteer uw land
CAB-GEN-**-S37F18-MX-01010 H-System Custom Cable
Connecting cable, 37-pin Sub-D socket to open cable end, 18-wire PVC cable with wire end ferrules
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Generic system cable for the connection to Pepperl+Fuchs H-System termination boards
- Connects the control side to the 37-pin-SuB-D connector on H-System termination boards
- Common ground for channels 1 ... 8 and channels 9 ... 16
- Universal usage for all signal types (AI, AO, DI, DO)
- Preconfigured lengths
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL