Selecteer uw land
ICE2-8IOL-K45S-RJ45 IO-Link MasterIndustrial Communication
EtherNet/IP IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, screw terminal
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Web-based configuration of module and IO-Link devices
- Integrated IODD storage for more than 100 IODDs
- Downloadable module configuration
- Screw terminal power connector
- EtherNet/IP, Modbus/TCP and OPC UA support
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR