Selecteer uw land
ICDM-RX/PN-DB9/RJ45-DIN Serial GatewayDeviceMaster®
Serial gateway, PROFINET IO, 1 port, for DIN rail mounting, with DB9 connector
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- DIN-rail mounting and DB9 serial connector
- Web-based configuration
- RS-232/422/485 software selectable interfaces
- PROFINET IO: connect serial and Ethernet TCP/IP devices to PROFINET IO controllers and TCP/IP applications
- NEMA TS2 Certified
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR