Selecteer uw land
PS1000-D2-24.10 DC/DC Converter
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 24 V DC input
- Isolated output 24 V DC, 10 A, 240 W
- Housing width 42 mm
- Efficiency up to 94.2 %
- Minimal inrush current surge
- Reverse input polarity protection
- 20 % output power reserves
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL