SH-F35 Protective Cover

Protective cover for mechanical protection and for use in applications in conditions where moisture is present

Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische gegevens van SH-F35

CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature0 ... 250 °C (32 ... 482 °F)
MaterialPPS; Ryton R4
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.