PortVision DX SoftwarePortVision DX

Discovery and management software

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Configuring network information
  • Saving and loading device configuration files
  • Access to serial diagnostic applications
  • Support during device discovery
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Technische gegevens van PortVision DX

DescriptionSoftware for Ethernet devices
Hardware requirementsPC with 1 GHz processor and at least 512 MByte RAM
Operating systemMicrosoft Windows XP
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8 (32 and 64 Bit)
Microsoft Windows 10 (32 and 64 Bit)
Algemene opmerkingen