ACC-PUL-ECN-SEP2 Guide Pulley

Separate guide pulley for cable-pulls

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Guide pulley for all cable pull models
  • For applications with rope exit ≥ 3°
  • Ideal for wall mounting
  • Breaking ice on the measuring rope
  • For bridging edges and obstacles

Meer weergeven

Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van ACC-PUL-ECN-SEP2

Material
Guide pulley bracketstainless steel 1.4301 / AISI 304
Guide pulleyPolyamide PA 6
Storagestainless steel
Spacer sleevestainless steel 1.4301 / AISI 304
Mounting materialsstainless steel
Mass130 g
Scope of delivery2 allen head srcews M4 x 8
2 allen head srcews M4 x 8
Algemene opmerkingen