Selecteer uw land
ICDM-RX/PN1-2ST/RJ45-DIN Serial GatewayDeviceMaster®
Serial gateway, PROFINET IO to Modbus, 2 ports, for DIN rail mounting, with screw terminal
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- DIN-rail mounting and screw terminal connectors
- PROFINET IO to and from Modbus TCP, Modbus ASCII, Modbus RTU and Modbus to Modbus communication
- Advanced Modbus gateway and routing capabilities
- Data Mapping sub-system and a built-in Modbus concentrator
- Web-based configuration
- RS-232/422/485 software selectable interfaces
- NEMA TS2 Certified
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR