Selecteer uw land
ICRL-U-4RJ45/SFP-G-DIN Unmanaged Ethernet SwitchRocketLinx®
Unmanaged Ethernet switch, 4 RJ45 gigabit ports and 1 gigabit SFP slot with fault alarm
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Four - Gigabit RJ45 ports and one Gigabit SFP slot
- Rugged housing for use in harsh environments
- 9K bytes jumbo frame for large file transfers
- Power event alarm
- Wide power input 10-60V DC
- Suitable for PROFINET IO and EtherNet/IP
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR