Selecteer uw land
ICRL-U-8M12-G60 Unmanaged Ethernet SwitchRocketLinx®
Unmanaged Ethernet switch, IP67, 8 M12 ports for extended temperature range
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- IP65/67 rugged housing for use in harsh environments
- Eight M12 10/100BASE-TX ports
- Redundant power supply
- C1D2 certification
- Suitable for PROFINET IO and EtherNet/IP
- Extended operating temperature range (-40 to +70 °C)
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR