Selecteer uw land
VAA-4E4A-KE-ZE/R ASi Input/Output Module
KE switch cabinet module, 4 inputs (PNP) and 4 relay outputs
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Housing with removable, mechanical and color coded terminals
- Communication monitoring
- Inputs for 2- and 3-wire sensors
- Isolated relay output
- Addressing jack
- Selectable supply to the sensors: External or from the module
- Function display for bus, internal sensor supply, inputs, and outputs
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR
- ZH