BC-Ex Belt Clip

Belt clip with QuickFix for universal use

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • 4QuickFix System
  • Optimal solution for attachment to belts
  • Easy fastening and secure fit thanks to pressure lock
  • Stepwise 360° rotatable
  • Note: BC-Ex is needed for CR-Ex H10/LC H10 and CR-Ex S02/LC S02

Meer weergeven

Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van BC-Ex

Colorblack
MaterialAntistatic plastic
Massapprox. 40 g
Dimensions67 mm x 51 mm x 27 mm
SeriesSmart-Ex® 02 , Ex-Handy 10 , Visor-Ex® 01
Algemene opmerkingen