MINI QD LOOP Holding Strap

Mini QD loop

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Includes 3/8" click fasteners for easy attachment
  • Recommended weight load up to 1.13 kg
  • Tensile strength of up to 20 kg
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van MINI QD LOOP

Colorblack
Materialplastic
DimensionsLength: 64 mm
Cord diameter: 1 mm
SeriesSmart-Ex® 02 , Ex-Handy 10 , Smart-Ex® 203 , Smart-Ex® 03
Algemene opmerkingen