CG.P*DS1.*.PA.*.* Cable Gland

Cable gland, plastic

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • For cables without armor
  • High impact-resistant polyamide material
  • Ex eb and Ex tb certified
  • Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
  • Very large clamping range due to double sealing insert
  • Versions with blue marking for use with Ex i circuits available
  • Full impact resistance of 7 J according to IEC/EN 60079-0 for the full range without limitations

Meer weergeven

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Productvariant van CG.P*DS1.*.PA.*.*

LijstweergaveLijstweergave
  • KaartweergaveKaartweergave
  • LijstweergaveLijstweergave
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.