Geïsoleerde barrières van het K-systeem

Het K-systeem van Pepperl+Fuchs biedt oplossingen voor een breed scala aan toepassingen in één systeem en garandeert een betrouwbare en economische signaaloverdracht tussen uw veldtoestel en het regelsysteem. Of uw plannen nu een enkele isolatiemodule of een grootschalige systeemintegratie omvatten, het volledige K-systeemassortiment wordt gekenmerkt door toepassingsgerichte oplossingen.
Hier volgen enkele van de unieke kenmerken:
- Productportfolio
K-systeem biedt een uitgebreid assortiment intrinsiek veilige interface modules voor diverse signalen en toepassingen, variërend van eenvoudige isolatoren tot zeer functionele modules.
- Stroomrail
De Power Rail is een inzetstuk in de standaard 35 mm DIN-rail. Bij montage op de DIN-rail worden de units eenvoudig op hun plaats geklikt. De Power Rail voorziet de modules van stroom en biedt een pad voor de collectieve foutmelding van individuele isolatoren. De Power Rail vermindert bedradings- en onderhoudskosten omdat het niet meer nodig is om de draden in serie te schakelen. Het vereenvoudigt ook uitbreiding. Plaats eenvoudig een nieuwe module wanneer u klaar bent om uw systeem uit te breiden.
- Voedingsmodules
De voedingsspanning wordt via de voedingsmodules aan de Power Rail gekoppeld. Een ingebouwde zekering biedt effectieve groepsbeveiliging voor de insteekmodules. Een door de interface module gedetecteerde lijnstoring wordt via het potentiaalvrije contact van de voedingsmodule uitgegeven.
- Internationale veiligheidsnormen
SIL-beoordelingen zijn beschikbaar zonder extra kosten.
- Eenvoudige configuratie
Met de krachtige softwaretool PACTware is het eenvoudiger om projectdocumentatie te creëren en kunnen zeer functionele interface modules eenvoudig worden geconfigureerd.
- Portugees
- Engels
- Duits
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenProduct Overview - Interface Technology | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 4 MB | Taal Engels
| Downloaden |
Toepassingsrapporten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| ToepassingsrapportenApplication Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power Plants | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 412 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Limit Value Detection for Pharmaceutical Vessel Applications | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 2 MB | Taal Engels
| Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.