Ex pyb-purge- en pressurization systemen

6500 series purge- en overdruksysteem

De Pepperl+Fuchs Bebco EPS® Ex pyb-purge- en overdruksystemen verlagen de classificatie binnen de beschermende behuizing van Zone 1/21 naar niet-gevaarlijk. Algemene industriële apparatuur kan binnen de beschermende behuizing worden gebruikt.

Let op: ventilatieopeningen zijn vereist voor alle Ex pyb-spoel- en drukbehuizingen.

Meer informatie en uw systeem configureren

6500 series purge- en overdruksysteem

Het purge- en overdruksysteem (Ex pyb) uit de 6500-serie verlaagt de classificatie binnen de beschermende behuizing van Zone 1/21 naar niet-gevaarlijk. Algemene industriële apparatuur kan binnen de beschermende behuizing worden gebruikt.

  • Geschikt voor Zone 1/21-toepassingen tot SIL 2 (volgens IEC 61508)
  • Behuizingsafmetingen tot 12,7 m³ (450 ft³)
  • Voldoet aan ATEX, IECEx, CCC, UKCA en andere normen.
  • Gebruiksvriendelijk, eenvoudige programmering
  • Automatische regeling van vermogen, pneumatiek en temperatuur-/drukbewaking
  • Universele voeding: wisselstroom of gelijkstroom
  • De intrinsiek veilige LCD-touchpad-gebruikersinterface maakt configuratie en monitoring tijdens het gebruik mogelijk.
  • Mogelijkheden voor bewaking op afstand via RS-485/HART en Bluetooth®-verbinding.
  • Vooraf ingestelde programma's voor eenvoudige configuratie
  • Digitale drukontlastingsklep voor verschillende debieten en continue doorstroming/verdunning.
  • Verdunningscontrole en -monitoring voor analysers
  • Compact ontwerp met paneelmontages of directe bevestigingen beschikbaar.

Configureer uw 6500 series

Taal
  • Engels
  • Spaans
  • Duits
  • Chinees
Taal
Brochures en overzichten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Information - Pepperl+Fuchs Bebco EPS® 6500 Series Ex pxb/pyb for Zone 1/21 Purge and Pressurization SystemBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
493 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Chinees
  • Duits
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Information - Low Leakage VentBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
385 KB
Taal
Engels
Downloaden
Toepassingsrapporten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - EPV Low-Leakage VentsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
369 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
Aanvullende literatuur
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
Aanvullende literatuurProduct Overview - Linecard Global Purge and Pressurization SolutionsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
403 KB
Taal
Engels
Downloaden

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.