Zenerbarrières

Zenerbarrières bieden een kostenefficiënte explosiebeveiliging voor diverse toepassingen in procesautomatiseringssystemen. De hoeveelheid energie die naar de gevaarlijke locatie wordt overgebracht, wordt beperkt tot een veilig niveau dat niet in staat is om de explosieve atmosfeer te ontsteken.
Het Z-systeem van Zenerbarrières van Pepperl+Fuchs wordt rechtstreeks op een 35 mm DIN-rail gemonteerd. Met behulp van accessoires kan de vereiste aarding rechtstreeks op de DIN montage rail worden uitgevoerd.
- · Snelle montage op de DIN-rail
- · Aarding direct verbonden met DIN-rail
- · Scheiding van de veldlus door het verwijderen van de fus
Z-systeem zenerbarrières zijn verkrijgbaar met een hoge dichtheid tot 2 kanalen / 12,5 mm breedte. Varianten met ter plaatse vervangbare zekeringen bieden een handige manier om de instrumentlus los te koppelen of open te schakelen zonder de bedrading te verstoren, wat de inbedrijfstelling en het onderhoud aanzienlijk vereenvoudigt. Zenerbarrières zijn zeer nauwkeurig in de transmissie en worden vaak gebruikt voor kalibreerbare systemen, zoals weegtoepassingen.
- Portugees
- Duits
- Engels
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenProduct Overview - Interface Technology | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 4 MB | Taal Engels
| Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.