Foundation Fieldbus H1-power supplies

voedingen veldbus

FieldConnex-voedingen leveren stroom aan Foundation Fieldbus H1-veldtoestellen en maken communicatie mogelijk tussen de veldtoestellen en het regelsysteem via één standaard type 'A'-kabel.

Een standaardkenmerk is een algemeen passief ontwerp, zoals impedantiecircuits en een zeer lage power dissipatie. Dit energiezuinige ontwerp leidt tot aanzienlijke besparingen en efficiëntieverbeteringen. Door meer ruimte in de kast en minder koeling zijn ventilatoren in de kast vaak niet meer nodig. Het ontwerp zorgt voor een zeer lange levensduur van de elektronica.

Power Hubs

De Power Hub bestaat uit een moederbord en afzonderlijke voedingsmodules. Het modulaire ontwerp maakt oplossingen mogelijk die precies aansluiten op verschillende vereisten voor beschikbaarheid met redundantie en selecteerbare soorten explosiebeveiliging.

De moederborden maken een eenvoudige en kosteneffectieve bekabeling in de kast mogelijk. Aangepaste hostverbindingen zorgen voor een efficiënte en foutloze verbinding met alle hostsystemen in de procesautomatisering.

Basisvoedingen

De basisvoedingen leveren stroom aan afzonderlijke segmenten. De voedingen zijn ingebouwd in 20 mm brede behuizingen, die op de DIN-rail of stroomrail worden geklikt. Via de stroomrail kunnen ze worden aangesloten op redundante bulkstroom. Het zijn idealevoedingenvoor kleine installaties of testlaboratoria. De modules kunnen vlak worden gemonteerd zonder dat er ruimte nodig is.

Taal
  • Engels
  • Duits
Taal
Toepassingsrapporten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Oilfield Exploration above the Polar CircleBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
259 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Systematic Monitoring of Control CabinetsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
199 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.