Segment Coupler voor PROFIBUS PA

De gelijkenis tussen PROFIBUS DP en PROFIBUS PA inspireerde de ontwikkelaars van Pepperl+Fuchs om de transparantesegmentkoppeling te creëren. De segmentkoppeling geeft alle apparaten weer die zijn aangesloten op het PA-netwerk alsof het DP-veldtoestellen zijn. Via gestandaardiseerde proxytechnologie omvat dit nu ook de integratie van Profibus PA in PROFINET-controllers en assetmanagementsystemen.
Segmentkoppelingen zijn configuratievrij en transparant. De communicatiesnelheid aan de PA-zijde is onafhankelijk van de DP-zijde. Alle PA-apparaten worden geconfigureerd op Master Class I en Class II als DP-instrumentatie. PA-apparaten zien alleen de PA-master van de segmentkoppeling, die de DP-master simuleert.
Datatelegrammen en stroomvoorziening worden via dezelfde kabel naar het veldtoestel verzonden. De stroomvoorzieningscomponenten van de Segmentkoppeling voorzien de kabel van stroom. Ze zijn gecertificeerd voor installatie in zone 2. Verschillende spanningen en stroomsterktes tot 500 mA bieden u de keuze uit verschillende explosiebeveiligingen:
- Krachtige trunk
- FISCO
- Entiteit
De power hub-versie biedt keuzes voor redundantie, waardoor een fabrieksontwerp met hoge beschikbaarheid mogelijk is. Basis segmentkoppelingen met alles in één behuizing voldoen doorgaans aan de behoeften van kleinere toepassingen.
- Engels
- Duits
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenFieldConnex® PROFINET/PROFIBUS-PA Gateway Driver Library for PCS7, flyer | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 437 KB | Taal Engels | Downloaden |
| Brochures en overzichtenTechnical Information | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 3 MB | Taal Engels | Downloaden |
Toepassingsrapporten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| ToepassingsrapportenApplication Report - Digital Communication in Steel-Plate Manufacturing | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 470 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Oilfield Exploration above the Polar Circle | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 259 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Italian Design for Digital Waste Incineration | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 441 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Systematic Monitoring of Control Cabinets | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 199 KB | Taal Engels
| Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.