Signaalconditioners van het SC-systeem

SC-systeem signaalconditioners zijn speciaal ontworpen voor algemene toepassingen en garanderen een absoluut betrouwbare procescommunicatie. Hoogwaardige isolatie, een uitgebreid temperatuurbereik en een uiterst compact behuizingsontwerp kenmerken de signaalconditionerlijn.
Het SC-systeem biedt krachtige modules voor analoge en digitale meetsignalen – van de scheidingsversterker tot de zeer functionele temperatuuromvormer en schakelversterker. Bijpassende accessoires maken een eenvoudige en snelle stroomvoorziening, installatie en configuratie van signaalconditioners mogelijk.
Het SC-systeem combineert de krachtigste functies van vergelijkbare apparaten in één productfamilie.
- Snelle en eenvoudige montage
- Verminderde bedradingsinspanning dankzij Power Bus
- Minimale ruimtevereisten dankzij een modulebreedte van 6 mm en een hoogte van 97 mm.
- Uitgebreid temperatuurbereik van -25 °C tot 70 °C
- Maximale bescherming van personen en apparatuur door hoogwaardige galvanische scheiding met 300 V bedrijfsspanning / 3 kV testspanning.
- Geoptimaliseerd behuizingsontwerp voor eenvoudige bediening
SC-systeem signaalconditioners bieden diverse modules voor diverse specifieke vereisten.
- Portugees
- Engels
- Duits
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenProduct Overview - Interface Technology | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 4 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Overview - SC-System | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 456 KB | Taal Engels
| Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.