Geleide radarmeting voor niveauradar

Meetprincipe
Het systeem is gebaseerd op de reflectie van een elektromagnetische puls die op een sensorstaaf/kabel wordt gericht en door het vulmateriaal wordt gereflecteerd. De in de sensor geïntegreerde elektronica bepaalt de vultoestand aan de hand van de echo-tijd van de puls en geeft dit weer op het display.
De elektromagnetische puls wordt uitgezonden, gereflecteerd op het vulmateriaal en weer ontvangen. De echo-tijd van de puls is evenredig aan de afstand tot het oppervlak van het medium. De meetprocedure en de nauwkeurigheid van de meting zijn onafhankelijk van druk, temperatuur, damp, stof, schuim, viscositeit, geleidbaarheid en pH-waarde.
Werkingsmodus
Deze continue niveaumeting voor vloeistoffen en stortgoederen is gebaseerd op de voortplantingstijdmeting van microgolfpulsen volgens het principe van tijddomeinreflectometrie (TDR), die langs een staaf of een kabel worden geleid.
Een hoogfrequente puls wordt langs een enkele geleider, de sensorkop, geleid en door het mediumoppervlak gereflecteerd. De interface-elektronica bepaalt het niveau van het bulkmateriaal aan de hand van de voortplantingstijd van de puls. Het meetprincipe is in hoge mate onafhankelijk van procesinvloeden zoals druk, temperatuur of bewegende oppervlakken.
- Duits
- Engels
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenProduct Information - Pulscon LTC | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 267 KB | Taal Engels
| Downloaden |
Toepassingsrapporten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| ToepassingsrapportenApplication Report - Reliable Level Measurement with Explosion Protection | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 214 KB | Taal Engels
| Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.