Veiligheid schakelversterkers

SafeBox-veiligheid schakelversterkers zijn modulair opgebouwd, zodat er maximaal acht componenten op één verwerkingseenheid kunnen worden aangesloten. Afhankelijk van de toepassingsvereisten worden bestaande oplossingen uitgebreid door extra functiemodules aan te sluiten via DIP-schakelaars. Deze functiemodules bieden functies zoals start-/herstartvergrendeling, muting,override of noodstoppen.
De SafeBox is geschikt als controller voor SLA-type eenweg licht sensoren of als aansluitapparaat voor beveiligingsapparatuur zoals veiligheidslichtgordijnen, veiligheidsschakelaars of noodstoppen. Er wordt voldaan aan de veiligheidseisen tot prestatieniveau e, Cat. 4 en SIL 3.
De configuratie en positie van de kanalen worden automatisch herkend – SafeBox-veiligheid schakelversterkers vereisen geen aanvullende softwareprogrammering. Dit vereenvoudigt de installatie van deze veiligheidssensoren aanzienlijk.
SafeBox-veiligheid schakelversterkers in één oogopslag
- Via DIP-schakelaars selecteerbare functiemodules maken aanvullende toepassingen mogelijk.
- Hoogste veiligheidseisen tot prestatieniveau e, Cat. 4 en SIL 3
- Configuratie en inbedrijfstelling zonder software
Toepassingen
- Toepassingen waarbij een verhoogd risico op letsel voor personeel aanwezig is
- Toegangs- en gevarenzonebeveiligingen voor palletsystemen, robots, houtbewerkingsmachines, verpakkingsmachines, magazijnstellingen en machinelijnen.
- Engels
- Duits
- Japans
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenProduct Overview - Sensors for Safety Applications | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 2 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 47 MB | Taal Engels
| Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.