Identificatiesysteem voor extreem hoge temperaturen

Identificatiesysteem voor extreem hoge temperaturen

Cyclische temperatuurschommelingen, aanhoudende hoge temperaturen en de invloed van stof of verf: dergelijke extreme omstandigheden zijn kenmerkend voor drooginstallaties, laklijnen, verzinkinstallaties of bakkerijen. Het OIT-identificatiesysteem voor extreem hoge temperaturen is speciaal ontwikkeld om deze omgevingen te weerstaan. Zelfs bij temperaturen tot 500 °C garandeert het robuuste identificatiesysteem betrouwbare leesprestaties en daarmee soepele processen.

Kenmerken

  • Hittebestendige codevellen voor temperaturen tot 500 °C
  • Betrouwbare identificatie, zelfs op vervuilde codebladen
  • Geïntegreerde diagnosefunctie voor betrouwbare processtromen
  • Onderhoudsvrij dankzij het ontwerp met een behuizing uit één stuk; geen extra onderdelen
  • Eenvoudige aansluiting op alle gangbare regelaars

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.