Continue draadloze bewaking van bedrijfstoestanden

WILSEN.node Autonome sensorknooppunt verbindt spanningsvrije contacten met IIoT

WILSEN.node-bewakingspomp

De aanvraag

Gedetailleerde informatie over de huidige status van systemen en systeemcomponenten is noodzakelijk om storingen te voorkomen en indien nodig gerichte maatregelen te nemen. Enkele voorbeelden: functioneert een pomp of ventilatiesysteem normaal, helemaal niet of met overbelasting? Zijn industriële deuren gesloten? Hoeveel uur heeft een oudere machine gedraaid sinds de laatste onderhoudsbeurt? Niet elke machine is aangesloten op een hoger niveau of ontworpen voor een dergelijke aansluiting. In veel gevallen zou het aansluiten van het fabrieksonderdeel alleen mogelijk zijn tegen hoge kosten of zou er ingegrepen moeten worden in het regelsysteem van de machine. Dit laatste is vaak ongewenst of verboden vanwege cyberbeveiligingsrisico's. Bij mobiele eenheden is een bekabelde verbinding over het algemeen helemaal niet mogelijk.

Het doel

Op hoger niveau moet een centraal visualisatie- en bewakingssysteem voor de gehele installatie worden gecreëerd dat de huidige status van de apparaten en installatiecomponenten weergeeft. De werkelijke looptijden van de machines moeten centraal zichtbaar zijn om specifieke onderhoudsmaatregelen mogelijk te maken. In geval van storingen en problemen met afzonderlijke componenten moet het verantwoordelijke personeel worden geïnformeerd en moeten snel corrigerende maatregelen worden genomen. Deze routine moet ook automatisch worden uitgevoerd als er geen gebeurtenisgestuurde berichten in het regelsysteem van de installatie zijn geïmplementeerd of als deze niet is aangesloten op het hogere besturingsniveau. Het moet mogelijk zijn om onderhoudsplannen naar behoefte aan te passen aan de werkelijke machine-looptijden. Bovendien moet de oplossing aansluitmogelijkheden voor verschillende spanningsniveaus bieden.

WILSEN.node centrale eenheid

De oplossing

In de circuits van de te bewaken installatiecomponenten worden relais geïnstalleerd die geschikt zijn voor het betreffende spanningsniveau. Deze relais worden geactiveerd wanneer er stroom door het belastingscircuit vloeit en activeren het contact aan de spanningsvrije zijde. De spanningsvrije zijde wordt met een adapterkabel aangesloten op de autonome draadloze sensor node WILSEN.node. Op dezelfde manier kunnen relaissignaalcontacten of andere spanningsvrije contacten (zoals relais, schakelapparaten, mechanische eindschakelaars/hendelschakelaars, koppelingsrelais, reedcontacten, enz.) die al in het systeem aanwezig zijn, maar tot nu toe niet werden gebruikt, worden aangesloten op de WILSEN.node. Het apparaat heeft twee onafhankelijke ingangen voor het bewaken van maximaal twee spanningsvrije contacten van elk type.

De draadloze sensor node detecteert de bedrijfstoestand van de systeemcomponent op basis van de positie van het spanningsvrije contact en rapporteert deze draadloos via LoRaWAN aan de doelinstantie. NAMUR-sensoren kunnen ook worden aangesloten en gemengde werking met spanningsvrije contacten is mogelijk. Deze oplossing kan kostenefficiënt en met terugwerkende kracht worden geïmplementeerd.

Technische eigenschappen

  • Directe aansluiting van spanningsvrije contacten via adapterkabel
  • Twee onafhankelijke kanalen per apparaat
  • Veilige, energiezuinige gegevensoverdracht via LoRaWAN
  • Detectiebereik door meerdere verdiepingen in gebouwen en tot 15 km in open ruimte
  • Levensduur van de batterij tot 10 jaar
  • M12-aansluitsteker voor alle sensoren en spanningsvrije contacten.
  • M12-installatie-eenheid beschikbaar voor montage in bestaande behuizingen.

De voordelen

WILSEN.node-bewakingspomp

Activa die voorheen niet werden gemonitord, krijgen nu een betrouwbare verbinding met minimale inspanning en zonder de machine- of systeemcontrole te verstoren. De aanvullende informatie over de status van het systeem blijft op het niveau vande M+O-sensortechnologie (monitoring en optimalisatie). Aangezien er geen directe verbinding is met het controleniveau, zijn er geen aanvullende cyberbeveiligingsmaatregelen nodig. De hoge beschermingsgraad van de WILSEN.node (IP66/67) maakt industrieel gebruik buitenshuis mogelijk. De vervangbare batterij heeft een levensduur van maximaal 10 jaar, afhankelijk van de frequentie van de opvragingen en transmissies. De LoRaWAN-draadloze standaard maakt eenvoudige integratie en veilige, energiezuinige gegevensoverdracht met end-to-end-encryptie mogelijk.

In één oogopslag

  • Altijd actuele informatie over schakel- en bedrijfstoestanden van machines en installatiecomponenten.
  • Eenvoudige aansluiting van bestaande installatiecomponenten zonder ingrijpen in de machinebesturing.
  • Energiezuinige communicatie via LoRaWAN®
  • Veilige gegevensoverdracht met end-to-end-versleuteling
  • Robuuste oplossing inclusief alle benodigde hardware

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.