Afstandsmeting voor fijne positionering van kranen in twee assen

De R1000-afstandssensor met PRT voorkomt scheef lopen en zorgt voor een soepele materiaalstroom
De aanvraag
In productie- en opslagfaciliteiten zorgen bovenloopkranen voor het geautomatiseerde materiaaltransport. Ze bewegen langs twee assen: de kraanbrug beweegt in de x-richting (rijbaan); de loopkat beweegt in de y-richting (loopkatbeweging). Om een exacte positionering te garanderen en mechanische overbelasting te voorkomen, is een nauwkeurige afstandsmeting aan beide zijden van essentieel belang.

Het doel
Het doel is om de positie van de binnenkraan in beide assen betrouwbaar te bepalen. Met name in de y-richting is dubbele afstandsmeting vereist om scheefstand te detecteren en actief te compenseren. De gebruikte sensoren moeten een hoge nauwkeurigheid bieden bij grote meetafstanden en ongevoelig zijn voor externe invloeden.

De oplossing
Met Pulse Ranging Technology (PRT) biedt de R1000-afstandssensor van Pepperl+Fuchs een krachtige oplossing voor het met millimeterprecisie positioneren van binnenkranen. Twee sensoren – één aan elke zijde – detecteren de positie van de loopkat om scheefloop te voorkomen door middel van directe compensatie. PRT maakt betrouwbare en storingsvrije metingen mogelijk, zelfs over afstanden tot 300 meter, ook bij wisselende omgevingsomstandigheden en vervuiling. Dankzij het compacte ontwerp kan de sensor eenvoudig worden geïntegreerd in nieuwe of bestaande systemen.
Technische eigenschappen
- Pulse Ranging Technology (PRT) met een herhalingsnauwkeurigheid van minder dan 1 mm
- Detectiebereik tot 300 m voor positionering op de x- en y-as
- IP67-behuizing voor industriële omgevingsomstandigheden
- Storingsvrije gelijktijdige werking zonder signaaloverlap
- Compatibel met gangbare kraanregelsystemen
De voordelen
De toegepaste sensoroplossing maakt een uiterst fijne positionering van de binnenkraan langs de x- en y-assen mogelijk en verhoogt de bedrijfsveiligheid dankzij redundante afstandsmeting voor actieve compensatie van scheefloop. De contactloze PRT levert betrouwbare meetresultaten, ongeacht vuil, omgevingslicht of reflecterende oppervlakken. Dankzij het grote aantal combineerbare montage toebehoren kan de sensor eenvoudig in nieuwe of bestaande systemen worden geïntegreerd. Dit waarborgt de materiaalstroom, vermindert stilstandtijd en minimaliseert het onderhoud.
In één oogopslag
- Fijnpositionering in twee assen van binnenkranen
- Dubbele afstandsmeting voor actieve compensatie van scheefloop
- Zeer nauwkeurige metingen over grote afstanden
- Betrouwbare werking dankzij de Pulse Ranging-technologie
- Eenvoudige integratie in bestaande kraansystemen
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.