Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Dispositivos de Sinalização Sonora

Um sinal sonoro é o principal tipo de sinal usado para notificar em caso de perigo, aviso ou status como, por exemplo, na ocorrência de falhas do dispositivo ou problemas de segurança, ou durante o comissionamento de sistemas. Como um fabricante confiável de equipamentos de automação de processos, a Pepperl+Fuchs oferece um portfólio de alta qualidade desses dispositivos de sinalização sonora. Nossos dispositivos de sinalização são fabricados com alumínio resistente à corrosão ou poliéster reforçado com fibra de vidro (GRP), tornando-os perfeitos para uso nos ambientes industriais mais adversos. Eles são compatíveis com montagem na parede, no teto e no piso para garantir a instalação no local mais adequado ao seu projeto.

  • Vários tons e diferentes estágios
  • Disponível em 24 V CC, 115 V CA ou 240 V CA
  • Corpos em alumínio LM6 ou GRP
  • Intervalo de saída de 100 dB até 117 dB
  • Variantes para Ex d, Ex nA ou Ex i disponíveis

Entre em contato com o seu representante da Pepperl+Fuchs para saber mais sobre as opções disponíveis para a sua aplicação.