Non acquistabile
Non acquistabile

Sensore induttivo NCN3-F31-Z8-V18

NCN3-F31-Z8-V18

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  NCN3-F31-Z8-V18

Dati generali
Funzione di commutazione2 x normalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaDue fili
Distanza di comando misura3 mm
Montaggio incorporatomontaggio incorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicura0 ... 2,43 mm
Distanza comando reale2,7 ... 3,3 mm tipico
Fattore di riduzione rAl 0,7
Fattore di riduzione r1.4301 1
Fattore di riduzione rSt37 1,2
Tipo di uscita2-fili
Dati specifici
Tensione di esercizio6 ... 60 V
Frequenza di commutazione0 ... 2000 Hz
Protezione da scambio di polaritàtolleranza
Protezione da cortocircuitono
Caduta di tensione≤ 6 V
Corrente di esercizio4 ... 100 mA
Corrente residua0 ... 0,7 mA tipico
Display stato elettricoLED, giallo
Standard di conformità
EMC secondoIEC / EN 60947-5-2:2004
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Dati meccanici
Materiale della scatolaPBT
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Dimensioni
Altezza33,5 mm
Larghezza65 mm
Lunghezza36 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027220501
ECLASS 10.0.127220501
ECLASS 9.027220501
ECLASS 8.027220501
ECLASS 5.127220501
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NCN3-F31-Z8-V18

Design / Simulation: NCN3-F31-Z8-V18

Language Selection:
CADLinguaFile tipoDimensioni
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP303 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnologia di schermatura attiva

I sensori induttivi VariKont con tecnologia di schermatura attiva garantiscono elevate distanze di commutazione, indipendentemente dalle condizioni di installazione e dal materiale circostante. Goditi i vantaggi di una progettazione più semplice delle apparecchiature e i costi ridotti!

Sensori di sicurezza induttivi SIL 2 PL d

Poiché i sensori di sicurezza induttivi SIL 2/PL d non hanno zone cieche, il trasferimento dei dati può avvenire senza una distanza minima tra sensore e target. Scopri la gamma ottimizzata per gli ambienti più difficili.