Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
Tipo di uscita | Due fili | |
Distanza di comando misura | 40 mm | |
Montaggio incorporato | non incorporab. | |
Polarità d'uscita | AC | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 32,4 mm | |
Distanza comando reale | 36 ... 44 mm tipico 40 mm | |
Fattore di riduzione rAl | 0,5 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,45 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,8 | |
Tipo di uscita | 2-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 20 ... 253 V 1) | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 20 Hz | |
Isteresi | 1 ... 10 tipico 5 % | |
Caduta di tensione | ≤ 5 V | |
Caduta di tensione nel caso di IL | ||
Caduta di tensione IL = 10 mA, elemento di commutazione On | 6 ... 11 V tipico 9 V | |
Caduta di tensione IL = 20 mA, elemento di commutazione On | 5 ... 9,5 V tipico 8 V | |
Caduta di tensione IL = 50 mA, elemento di commutazione On | 4 ... 7,5 V tipico 6,8 V | |
Caduta di tensione IL = 100 mA, elemento di commutazione On | 4 ... 7 V tipico 6,5 V | |
Caduta di tensione IL = 200 mA, elemento di commutazione On | 4 ... 7 V tipico 6,5 V | |
Caduta di tensione IL = 200 mA, TU = 23 °C, elemento di commutazione On | 4 ... 7 V tipico 6 V | |
Caduta di tensione IL = 500 mA, elemento di commutazione On | 4 ... 7 V tipico 6 V | |
Corrente di breve durata (20 ms, 0,1 Hz) | 0 ... 3000 mA | |
Corrente di esercizio | 8 ... 500 mA | |
Corrente residua | 0,5 ... 1,95 mA tipico 1,2 mA | |
Corrente residua UB 24 V, elemento di commutazione Off | 0,5 ... 1,7 mA tipico 1,2 µA | |
Ritardo di disponibilità | ≤ 100 ms | |
Indicatore della tensione di esercizio | LED, verde | |
Display stato elettrico | LED, giallo | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Omologazioni e certificati | ||
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose | |
Omologazione CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Omologazione CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | Connettore a spina 1/2"-20 UN , tripolare | |
Materiale della scatola | PBT | |
Superficie anteriore | PBT | |
Parte inferiore della scatola | Metallo | |
Grado di protezione | IP68 | |
Dimensioni | ||
Altezza | 55 mm | |
Larghezza | 55 mm | |
Lunghezza | 128 mm | |
Indicazione | 1) Nel caso di un intervallo di variazione della temperatura al di sotto di 0 °C, tensione di esercizio ammessa Ub 80...253 V Fusibile apparecchio≤ 2 A (fusibile rapido) secondo IEC 60127-2 Foglio 1 Raccomandazione: controllare il funzionamento dell'apparecchio dopo il cortocircuito. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |