Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente aperto/chiuso (NO/NC) | |
Tipo di uscita | Due fili | |
Distanza di comando misura | 40 mm | |
Montaggio incorporato | non incorporab. | |
Polarità d'uscita | AC | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 30,6 mm | |
Fattore di riduzione rAl | 0,4 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,3 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,85 | |
Tipo di uscita | 2-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 20 ... 253 V 1) | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 25 Hz | |
Isteresi | tipico 3 % | |
Caduta di tensione | ≤ 7 V | |
Corrente di breve durata (20 ms, 0,1 Hz) | 0 ... 4000 mA | |
Corrente di esercizio | 10 ... 500 mA | |
Corrente residua | 0 ... 3 mA tipico | |
Ritardo di disponibilità | ≤ 30 ms | |
Indicatore della tensione di esercizio | LED, verde | |
Display stato elettrico | LED, giallo | |
Standard di conformità | ||
Norme | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | 0 ... 100 °C (32 ... 212 °F) | |
Dati meccanici | ||
Sezione filo | fino a 2,5 mm2 | |
Materiale della scatola | PBT | |
Superficie anteriore | PBT | |
Grado di protezione | IP68 | |
Dimensioni | ||
Altezza | 40 mm | |
Larghezza | 40 mm | |
Lunghezza | 118 mm | |
Indicazione | 1) Nel caso di un intervallo di variazione della temperatura al di sotto di 0 °C, tensione di esercizio ammessa Ub 80...253 V Fusibile apparecchio≤ 2 A (fusibile rapido) secondo IEC 60127-2 Foglio 1 Raccomandazione: controllare il funzionamento dell'apparecchio dopo il cortocircuito. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Informazioni sul prodotto | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 210 KB |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|