NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |
Tipo di uscita | NAMUR | |
Distanza di comando misura | 15 mm | |
Montaggio incorporato | incorporabile | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 12,15 mm | |
Distanza comando reale | 13,5 ... 16,5 mm tipico | |
Fattore di riduzione rAl | 0,28 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,25 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,75 | |
Tipo di uscita | 2-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione nominale | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 400 Hz | |
Isteresi | 1 ... 15 tipico 5 % | |
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
Protezione da cortocircuito | sì | |
Consumo corrente | ||
Lastra di misura non rilevata | min. 3 mA | |
Lastra di misura rilevata | ≤ 1 mA | |
Display stato elettrico | LED, giallo | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 5128 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Compatibilità elettromagnetica | NE 21:2007 | |
Norme | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Omologazioni e certificati | ||
Certificazione IECEx | ||
Livello di protezione delle apparecchiature Ga | IECEx PTB 11.0021X | |
Livello di protezione delle apparecchiature Gb | IECEx PTB 11.0021X | |
Livello di protezione delle apparecchiature Da | IECEx PTB 11.0021X | |
Approvazione ATEX | ||
Livello di protezione delle apparecchiature Ga | PTB 00 ATEX 2032 X | |
Livello di protezione delle apparecchiature Gb | PTB 00 ATEX 2032 X | |
Livello di protezione delle apparecchiature Da | PTB 00 ATEX 2032 X | |
omologazione FM | ||
Control Drawing | 116-0165 | |
omologazione UL | ||
Ordinary Location | E87056 | |
Zona pericolosa | E501628 | |
Control Drawing | 116-0451 | |
Omologazione CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Omologazione CCC | ||
Zona pericolosa | 2020322315002302 | |
Approvazione NEPSI | ||
Certificato NEPSI | GYJ16.1394X | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | Morsetti a vite | |
Informazioni per il collegamento | Sul collegamento terminale possono essere montati massimo due conduttori con lo stesso nucleo a sezione trasversale. coppia di serraggio 1,2 Nm + 10% |
|
Sezione filo | fino a 2,5 mm2 | |
Sezione trasversale centrale minima | senza boccola terminale del cavo 0,5 mm2 , con puntalini preisolati 0,34 mm2 | |
Sezione trasversale centrale massima | senza boccola terminale del cavo 2,5 mm2 , con puntalini preisolati 1,5 mm2 | |
Materiale della scatola | PBT/metallo | |
Superficie anteriore | PBT | |
Grado di protezione | IP68 | |
Dimensioni | ||
Altezza | 40 mm | |
Larghezza | 40 mm | |
Lunghezza | 118 mm | |
Indicazione | Coppia di serraggio: 1,8 Nm (custodia) | |
Informazioni generali | ||
Uso en área Ex: | vedere le istruzioni per l'uso |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Informazioni sul prodotto | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 210 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manuale di istruzioni | ITA | 183 KB |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 181 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 53 KB |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Hazardous Location | E501628:1:1 | ALL | 412 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2020322315002302 (Bintan) | ALL | 6000 KB | |
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | PTB 00 ATEX 2032 X | ALL | 29293 KB | |
Worldwide PTB IECEx ia | IECEx PTB 11.0021X | ALL | LINK | --- |
Schemi di installazione | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 294 KB | ||
Control drawing FM / Control drawing FM | ALL | 686 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1721A | ALL | 101 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|