Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
Tipo di uscita | NPN | |
Distanza di comando misura | 5 mm | |
Montaggio incorporato | incorporabile in ST37 / 1.0037 | |
Polarità d'uscita | DC | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 4,05 mm | |
Elemento di comando | Oggetti ferromagnetici | |
Fattore di riduzione rAl | 0 | |
Fattore di riduzione rCu | 0 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,6 ... 0,8 | |
Fattore di riduzione rSt37 | 1 | |
Tipo di uscita | 3-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 10 ... 30 V | |
Frequenza di commutazione | 2 Hz | |
Isteresi | 5 ... 15 tipico 10 % | |
Protezione da scambio di polarità | sì | |
Protezione da cortocircuito | sì | |
Caduta di tensione | ≤ 2 V | |
Corrente di esercizio | 0 ... 200 mA | |
Consumo corrente | < 14 mA | |
Corrente residua | ≤ 10 µA | |
Campo magnetico continuo | 250 mT | |
Campo magnetico alternato | 250 mT | |
Indicatori / Elementi di comando | ||
Visualizzatore di stato | Dual LED quadruplo Verde: corrente Giallo: uscita |
|
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Omologazioni e certificati | ||
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose | |
Omologazione CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | Connettore a spina V1 (M12 x 1), 4 poli | |
Materiale della scatola | Xylan rivestito - Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | |
Superficie anteriore | Xylan rivestito - Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | |
Grado di protezione | IP67 / IP68 / IP69K - dipende dal cavo di connessione in base alla specifica dei cavi | |
Dimensioni | ||
Lunghezza | 65 mm | |
Diametro | 18 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 66 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|