Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | 2 x normalmente aperto (NA) | |
Tipo di uscita | PNP | |
Distanza di comando misura | 3 mm | |
Montaggio incorporato | montaggio incorporabile | |
Polarità d'uscita | DC | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 2,43 mm | |
Fattore di riduzione rAl | 0,5 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 1 | |
Fattore di riduzione rSt37 | 1,1 | |
Tipo di uscita | 3-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 10 ... 30 V | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 100 Hz | |
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
Protezione da cortocircuito | a fasi | |
Caduta di tensione | ≤ 3 V | |
Corrente di esercizio | 0 ... 200 mA | |
Corrente in assenza di carico | ≤ 25 mA | |
Indicatore della tensione di esercizio | LED, verde | |
Display stato elettrico | LED, giallo | |
Indicatore stato valvola | LED, giallo | |
Standard di conformità | ||
EMC secondo | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Norme | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Dati meccanici | ||
Collegamento (lato sistema) | Morsetti a vite | |
Sezione conduttori (lato sistema) | fino a 2,5 mm2 | |
Collegamento (lato valvola) | Morsetti a vite | |
Sezione conduttori (lato valvola) | fino a 2,5 mm2 | |
Grado di protezione | IP20 | |
Dimensioni | ||
Altezza | 99 mm | |
Larghezza | 67 mm | |
Lunghezza | 34 mm | |
Indicazione | Montaggio in scatola |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Informazioni sul prodotto | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Technical information / Technische Information | ALL | 271 KB |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 357 KB |