Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |
Tipo di uscita | Due fili | |
Distanza di comando misura | 4 mm | |
Montaggio incorporato | non incorporab. | |
Polarità d'uscita | AC | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 3,24 mm | |
Distanza comando reale | 3,6 ... 4,4 mm tipico | |
Fattore di riduzione rAl | 0,5 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,4 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,8 | |
Tipo di uscita | 2-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 20 ... 150 V | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 25 Hz | |
Isteresi | tipico 3 % | |
Protezione da scambio di polarità | tolleranza | |
Caduta di tensione | ≤ 5 V | |
Corrente di breve durata (20 ms, 0,1 Hz) | 0 ... 1600 mA | |
Corrente di esercizio | 5 ... 200 mA | |
Corrente residua | 0 ... 1,7 mA tipico | |
Indicatore della tensione di esercizio | LED, verde | |
Display stato elettrico | LED, giallo | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 1589 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Omologazioni e certificati | ||
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose | |
Omologazione CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Omologazione CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | Connettore a spina 1/2"-20 UN , tripolare | |
Materiale della scatola | Ottone, nichelato | |
Superficie anteriore | PBT | |
Grado di protezione | IP67 | |
Dimensioni | ||
Lunghezza | 60 mm | |
Diametro | 12 mm | |
Indicazione | Nel caso di un intervallo di variazione della temperatura al di sotto di 0 °C, tensione di esercizio ammessa Ub 80...150 V Fusibile di protezione degli apparecchi ≤ 0,3 A (rapido) conforme alla norma IEC 60127-2 Parte 1 Raccomandazione: controllare il funzionamento dell'apparecchio dopo il cortocircuito. |
|
Informazioni generali | ||
Dotazione | Fornitura con 2 dadi zigrinati |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Informazioni sul prodotto | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 1054 KB | |
Brief Instructions | |||
Mounting Instruction locking nut / Montageanleitung, Muttern mit Sperrverzahnung | ALL | 1117 KB |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
China CCC SDOC | 2020970305001202 | ALL | 18863 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3064B | ALL | 1256 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6114_ENG | ENG | 1223 KB |