Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente aperto/chiuso (NO/NC) programmabile | |
Tipo di uscita | Interfaccia AS | |
Distanza di comando misura | 30 mm | |
Montaggio incorporato | non incorporab. | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 24,3 mm | |
Fattore di riduzione rAl | 0,3 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,3 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,75 | |
Fattore di riduzione rMs | 0,38 | |
Tipo di nodo | Nodo A/B | |
Specifica AS-Interface | V3.0 | |
Specifica gateway necessaria | ≥ V2.1 | |
Tipo di uscita | 2-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 26,5 ... 31,9 V Con sistema bus AS-i | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 100 Hz | |
Isteresi | tipico 5 % | |
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
Corrente in assenza di carico | ≤ 40 mA | |
Ritardo di disponibilità | ≤ 1000 ms | |
Indicatore della tensione di esercizio | LED, verde | |
Display stato elettrico | LED duale, giallo | |
Indicazione errore | LED duale, rosso | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 1330 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN IEC 60947-5-2 | |
Omologazioni e certificati | ||
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose | |
Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | Connettore a spina M12 x 1 , 4 poli | |
Materiale della scatola | PA | |
Superficie anteriore | PA | |
Grado di protezione | IP67 | |
Peso | 210 g | |
Dimensioni | ||
Altezza | 40 mm | |
Larghezza | 40 mm | |
Lunghezza | 67 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Informazioni sul prodotto | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Technical information | ENG | 158 KB |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 336 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 70 KB |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-2119599-1 / UL-US-2123898-1 | ALL | 547 KB | |
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|