Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | complementare | |
Tipo di uscita | NPN | |
Distanza di comando misura | 20 mm | |
Montaggio incorporato | incorporabile | |
Polarità d'uscita | DC | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 16,2 mm | |
Distanza comando reale | 18 ... 22 mm tipico 20 mm | |
Fattore di riduzione rAl | 0,34 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,32 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,77 | |
Fattore di riduzione rSt37 | 1 | |
Fattore di riduzione rMs | 0,43 | |
Tipo di uscita | 4-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 10 ... 60 V DC | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 200 Hz | |
Isteresi | tipico 5 % | |
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
Protezione da cortocircuito | a fasi | |
Caduta di tensione | ≤ 2 V | |
Corrente di esercizio | 0 ... 200 mA | |
Corrente residua | 0 ... 0,5 mA | |
Corrente in assenza di carico | ≤ 20 mA | |
Indicatore della tensione di esercizio | LED, verde | |
Display stato elettrico | LED, giallo | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 670 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Omologazioni e certificati | ||
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose | |
Omologazione CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Omologazione CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
Omologazione E1 | 10R-04 | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
|
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | Connettore a spina M12 x 1 , 4 poli | |
Materiale della scatola | PA-GF35 | |
Superficie anteriore | PA-GF35 | |
Grado di protezione | IP69K | |
Peso | 130 g | |
Dimensioni | ||
Altezza | 40 mm | |
Larghezza | 40 mm | |
Lunghezza | 67 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Informazioni sul prodotto | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Technical information | ENG | 158 KB |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 336 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 72 KB |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-2119599-1 / UL-US-2123898-1 | ALL | 547 KB | |
China CCC SDOC | 2020970305000271 | ALL | 8396 KB | |
UNECE KBA E1 | 10R-067189 | ALL | 556 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2836B | ALL | 1218 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6060_ENG | ENG | 1285 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|