Il prodotto è obsoleto.Visualizzare l'alternativa RC10-14-N0
Non acquistabile
Non acquistabile

Sensore induttivo anulare RJ10-N

RJ10-N
  • Linea comfort


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  RJ10-N

Dati generali
Funzione di commutazioneNormalmente chiuso (NC)
Tipo di uscitaNAMUR
Montaggio incorporato
Diametro interno10 mm
Cilindro di misura
Diametro2,5 mm
Lunghezza4 mm
Tipo di uscita2-fili
Dati specifici
Tensione nominale8 V
Tensione di esercizio5 ... 25 V
Frequenza di commutazione0 ... 2000 Hz
Consumo corrente
Lastra di misura non rilevatamin. 3 mA
Lastra di misura rilevata≤ 1 mA
Conformità agli standard e alle direttive
Standard di conformità
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormeEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Dati meccanici
Tipo di collegamentoCavo PVC , 2 m
Sezione filo0,14 mm2
Materiale della scatolaPBT
Grado di protezioneIP67
Dimensioni
Altezza40 mm
Larghezza20 mm
Lunghezza15 mm
Informazioni generali
Uso en área Ex:vedere le istruzioni per l'uso

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: RJ10-N

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnologia di schermatura attiva

I sensori induttivi VariKont con tecnologia di schermatura attiva garantiscono elevate distanze di commutazione, indipendentemente dalle condizioni di installazione e dal materiale circostante. Goditi i vantaggi di una progettazione più semplice delle apparecchiature e i costi ridotti!

Sensori di sicurezza induttivi SIL 2 PL d

Poiché i sensori di sicurezza induttivi SIL 2/PL d non hanno zone cieche, il trasferimento dei dati può avvenire senza una distanza minima tra sensore e target. Scopri la gamma ottimizzata per gli ambienti più difficili.