Sensore induttivo anulare RC10-14-N0-10M

RC10-14-N0-10M
  • 10 mm diametro interno


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  RC10-14-N0-10M

Dati generali
Funzione di commutazioneNormalmente chiuso (NC)
Tipo di uscitaNAMUR
Montaggio incorporato
Diametro interno10 mm
Cilindro di misura9S20K
Diametro2,5 mm
Lunghezza4 mm
Tipo di uscita2-fili
Dati specifici
Tensione nominale8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Tensione di esercizio5 ... 25 V
Frequenza di commutazione0 ... 2000 Hz
Adatto per tecnologia 2:1sì , Diodo di protezione contro la polarità inversa non necessario
Consumo corrente
Lastra di misura non rilevatamin. 3 mA
Lastra di misura rilevata≤ 1 mA
Parametri Functional Safety
MTTFd6150 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Conformità agli standard e alle direttive
Standard di conformità
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Compatibilità elettromagneticaNE 21:2007
NormeEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Omologazioni e certificati
omologazione FM
Control Drawing116-0165F
omologazione ULcULus Listed, General Purpose
Omologazione CSAcCSAus Listed, General Purpose
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Dati meccanici
Tipo di collegamentoCavo PVC , 10 m
Sezione filo0,14 mm2
Materiale della scatolaPBT
Grado di protezioneIP67
Cavo
Raggio di curvatura> 10 x diametro cavo
Dimensioni
Altezza32,5 mm
Larghezza25 mm
Lunghezza20 mm
Informazioni generali
Uso en área Ex:vedere le istruzioni per l'uso

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: RC10-14-N0-10M

Product Documentation: RC10-14-N0-10M

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLinguaFile tipoDimensioni
Manuale di istruzioniITAPDF48 KB

Certificazioni: RC10-14-N0-10M

Language Selection:
Certificazioni Certificato NumeroLinguaFile tipoDimensioni
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
EU PTB ATEX ia 2GPTB 99 ATEX 2128 XALLPDF4833 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnologia di schermatura attiva

I sensori induttivi VariKont con tecnologia di schermatura attiva garantiscono elevate distanze di commutazione, indipendentemente dalle condizioni di installazione e dal materiale circostante. Goditi i vantaggi di una progettazione più semplice delle apparecchiature e i costi ridotti!

Sensori di sicurezza induttivi SIL 2 PL d

Poiché i sensori di sicurezza induttivi SIL 2/PL d non hanno zone cieche, il trasferimento dei dati può avvenire senza una distanza minima tra sensore e target. Scopri la gamma ottimizzata per gli ambienti più difficili.