NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |
Tipo di uscita | NAMUR | |
Larghezza fessura | 3,5 mm | |
Profondità di immersione (laterale) | 5 ... 7 tipico 6 mm | |
Montaggio incorporato | ||
Tipo di uscita | 2-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione nominale | 8 V | |
Tensione di esercizio | 5 ... 25 V | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 3000 Hz | |
Isteresi | 0,41 ... 0,6 mm | |
Consumo corrente | ||
Lastra di misura non rilevata | min. 3 mA | |
Lastra di misura rilevata | ≤ 1 mA | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Norme | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | cavetti LiY , 500 mm | |
Sezione filo | 0,14 mm2 | |
Materiale della scatola | PBT/PPS | |
Grado di protezione | IP67 | |
Dimensioni | ||
Altezza | 15 mm | |
Larghezza | 10 mm | |
Lunghezza | 19,5 mm | |
Informazioni generali | ||
Uso en área Ex: | vedere le istruzioni per l'uso |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 65 KB |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | PTB 99 ATEX 2219 X | ALL | 8732 KB |