Sensore induttivo a taglio SJ2-N-Y43896

SJ2-N-Y43896
  • Linea comfort


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  SJ2-N-Y43896

Descrizione prodotto
Versione ATEX
Dati generali
Funzione di commutazioneNormalmente chiuso (NC)
Tipo di uscitaNAMUR
Larghezza fessura2 mm
Profondità di immersione (laterale)5 ... 7 tipico 6 mm
Tipo di uscita2-fili
Dati specifici
Tensione nominale8 V
Tensione di esercizio5 ... 25 V
Frequenza di commutazione0 ... 5000 Hz
Consumo corrente
Lastra di misura non rilevata≥ 3 mA a tensione nominale
Lastra di misura rilevata≤ 1 mA a tensione nominale
Conformità agli standard e alle direttive
Standard di conformità
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormeEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Omologazioni e certificati
omologazione ULcULus Listed, General Purpose
Omologazione CSAcCSAus Listed, General Purpose
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Dati meccanici
Tipo di collegamentocavetti LIFYW , 500 mm
Sezione filo0,06 mm2
Materiale della scatolaPBT
Grado di protezioneIP67
Cavo
Raggio di curvatura> 10 x diametro cavo
Dimensioni
Altezza12 mm
Larghezza8 mm
Lunghezza8 mm
Informazioni generali
Uso en área Ex:vedere le istruzioni per l'uso

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: SJ2-N-Y43896

Scheda tecnica: SJ2-N-Y43896

Scheda tecnicaFile tipoDimensioni
Datasheet SJ2-N-Y43896PDF224 KB
Datasheet SJ2-N-Y43896PDF200 KB
Fiche de données SJ2-N-Y43896PDF209 KB
Datenblatt SJ2-N-Y43896PDF200 KB
Scheda tecnica SJ2-N-Y43896PDF209 KB
Datasheet SJ2-N-Y43896PDF299 KB
Folha de dados SJ2-N-Y43896PDF200 KB
Hoja de datos SJ2-N-Y43896PDF217 KB
Datasheet SJ2-N-Y43896PDF199 KB

Documenti : SJ2-N-Y43896

Manuali di istruzioniFile tipoDimensioni
ИнструкцииPDF182 KB
Návod k poużitíPDF173 KB
Instruktions manualPDF172 KB
Instruction manualPDF174 KB
Instruction manualPDF55 KB
KasutusjuhendPDF168 KB
KäyttöohjePDF166 KB
Manuel d'instructionsPDF56 KB
Manuel d'instructionsPDF177 KB
BetriebsanleitungPDF175 KB
BetriebsanleitungPDF57 KB
Οδηγίες χρήσηςPDF184 KB
HandleidingPDF173 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungPDF171 KB
Használati útmutatóPDF176 KB
Manuale di istruzioniPDF52 KB
Manuale di istruzioniPDF174 KB
Lietošanas pamācībaPDF171 KB
Instrukciju vadovasPDF174 KB
Instrukcja obsługiPDF175 KB
Manual de instruçõesPDF176 KB
Manual de utilizarePDF176 KB
Návod na poużitiePDF175 KB
Navodila za uporaboPDF171 KB
Manual de instruccionesPDF176 KB
Manual de instruccionesPDF54 KB
ManualPDF170 KB

CAD+CAE: SJ2-N-Y43896

CADFile tipoDimensioni
CAD 3-D / CAD 3-DSTP100 KB
EPLAN
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZEDZ52 KB

Certificazioni: SJ2-N-Y43896

Certificazioni File tipoDimensioni
Canada USA CSA Ordinary LocationPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationPDF1806 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePDF8732 KB
Worldwide PTB IECEx iaLINK---
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF347 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnologia di schermatura attiva

I sensori induttivi VariKont con tecnologia di schermatura attiva garantiscono elevate distanze di commutazione, indipendentemente dalle condizioni di installazione e dal materiale circostante. Goditi i vantaggi di una progettazione più semplice delle apparecchiature e i costi ridotti!

Sensori di sicurezza induttivi SIL 2 PL d

Poiché i sensori di sicurezza induttivi SIL 2/PL d non hanno zone cieche, il trasferimento dei dati può avvenire senza una distanza minima tra sensore e target. Scopri la gamma ottimizzata per gli ambienti più difficili.