NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |
Tipo di uscita | NAMUR | |
Larghezza fessura | 3,5 mm | |
Profondità di immersione (laterale) | 5 ... 7 tipico 6 mm | |
Tipo di uscita | 2-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione nominale | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) | |
Tensione di esercizio | 5 ... 25 V | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 3000 Hz | |
Isteresi | 0 ... 0,6 mm | |
Adatto per tecnologia 2:1 | sì , Diodo di protezione contro la polarità inversa non necessario | |
Consumo corrente | ||
Lastra di misura non rilevata | ≥ 3 mA a tensione nominale | |
Lastra di misura rilevata | ≤ 1 mA a tensione nominale | |
Display stato elettrico | LED, giallo | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Compatibilità elettromagnetica | NE 21:2007 | |
Norme | EN IEC 60947-5-2 | |
Omologazioni e certificati | ||
Certificazione IECEx | ||
Livello di protezione delle apparecchiature Ga | IECEx PTB 11.0091X | |
Livello di protezione delle apparecchiature Gb | IECEx PTB 11.0091X | |
Livello di protezione delle apparecchiature Da | IECEx PTB 11.0091X | |
Livello di protezione delle apparecchiature Mb | IECEx PTB 11.0091X | |
Approvazione ATEX | ||
Livello di protezione delle apparecchiature Ga | PTB 99 ATEX 2219 X | |
Livello di protezione delle apparecchiature Gb | PTB 99 ATEX 2219 X | |
Livello di protezione delle apparecchiature Da | PTB 99 ATEX 2219 X | |
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose | |
Ordinary Location | E87056 | |
Zona pericolosa | E501628 | |
Control Drawing | 116-0453 | |
Omologazione CCC | ||
Zona pericolosa | 2020322315002306 | |
Approvazione NEPSI | ||
Certificato NEPSI | GYJ16.1391X | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | cavetti | |
Materiale della scatola | PBT | |
Grado di protezione | IP67 | |
Cavo | ||
Diametro cavo | 2,6 mm ± 0,2 mm | |
Raggio di curvatura | > 10 x diametro cavo | |
Materiale | PVC | |
Sezione filo | 0,14 mm2 | |
Lunghezza | 400 mm | |
Dimensioni | ||
Altezza | 15 mm | |
Larghezza | 10 mm | |
Lunghezza | 19,5 mm | |
Informazioni generali | ||
Uso en área Ex: | vedere le istruzioni per l'uso |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Safety and Security Documentation | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Manuale di istruzioni | ITA | 185 KB |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 66 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Hazardous Location | E501628:1:3 | ALL | 412 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2020322315002306 (Bintan) | ALL | 2146 KB | |
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | PTB 99 ATEX 2219 X | ALL | 7738 KB | |
Worldwide PTB IECEx ia | IECEx PTB 11.0091X | ALL | LINK | --- |
Schemi di installazione | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 168 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5053B | ALL | 1326 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6457_ENG | ENG | 1320 KB |