NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |
Tipo di uscita | NAMUR | |
Distanza di comando misura | 3 mm | |
Montaggio incorporato | incorporabile | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 2,4 mm | |
Distanza comando reale | 2,7 ... 3,3 mm tipico | |
Fattore di riduzione rAl | 0,4 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,3 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,7 | |
Dati specifici | ||
Tensione nominale | 8 V | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 2000 Hz | |
Isteresi | tipico 0,2 % | |
Consumo corrente | ||
Lastra di misura non rilevata | min. 3 mA | |
Lastra di misura rilevata | ≤ 1 mA | |
Display stato elettrico | LED, giallo | |
Dati limite | ||
Coppia serraggio viti di fissaggio | 0,4 Nm | |
Standard di conformità | ||
Norme | EN 50044 | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Dati meccanici | ||
Sezione filo | 0,14 mm2 | |
Materiale della scatola | PBT | |
Superficie anteriore | PBT | |
Grado di protezione | IP67 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |