Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
Tipo di uscita | NAMUR con funzione di sicurezza | |
Distanza di comando misura | 3 mm | |
Montaggio incorporato | incorporabile in ST37 / 1.0037 | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 2,4 mm | |
Distanza comando reale | 2,7 ... 3,3 mm tipico | |
Fattore di riduzione rAl | 1 | |
Fattore di riduzione rCu | 1 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0 | |
Tipo di uscita | 2-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione nominale | 8 V | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 200 Hz | |
Isteresi | tipico 0,1 % | |
Consumo corrente | ||
Lastra di misura non rilevata | max. 1 mA | |
Lastra di misura rilevata | ≥ 3 mA | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Omologazioni e certificati | ||
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose | |
Omologazione CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 130 °C (-13 ... 266 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | ||
Sezione filo | 0,75 mm2 | |
Materiale della scatola | PPS; Ryton R4 | |
Superficie anteriore | PPS; Ryton R4 | |
Grado di protezione | IP65 | |
Dimensioni | ||
Lunghezza | 39 mm | |
Diametro | 18 mm | |
Indicazione | solo per metalli Ne |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272401 |
ECLASS 10.0.1 | 27272401 |
ECLASS 9.0 | 27272401 |
ECLASS 8.0 | 27272401 |
ECLASS 5.1 | 27272401 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Informazioni sul prodotto | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 1054 KB |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 60 KB |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
exida Functional Safety Assessment | P+F 03/11-10 R015 | ALL | 302 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|