Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente aperto/chiuso (NO/NC) programmabile | |
Tipo di uscita | Interfaccia AS | |
Distanza di comando misura | 20 mm | |
Montaggio incorporato | incorporabile | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 16,2 mm | |
Distanza comando reale | 18 ... 22 mm tipico 20 mm | |
Fattore di riduzione rAl | 0,4 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,35 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,85 | |
Tipo di uscita | 2-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 26,5 ... 31,9 V Con sistema bus AS-i | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 150 Hz | |
Isteresi | 1 ... 15 tipico 5 % | |
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
Ritardo di disponibilità | ≤ 1000 ms | |
Indicatore della tensione di esercizio | LED, verde | |
Display stato elettrico | LED, giallo | |
Indicazione errore | LED, rosso | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | Morsetti a vite | |
Sezione filo | fino a 2,5 mm2 | |
Materiale della scatola | PBT | |
Superficie anteriore | PBT | |
Grado di protezione | IP68 | |
Dimensioni | ||
Altezza | 40 mm | |
Larghezza | 40 mm | |
Lunghezza | 118 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 181 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|