Sensore induttivo NBB4-12GM50-E1-V3

NBB4-12GM50-E1-V3
  • 4 mm allineato
  • Maggiore distanza di commutazione
  • Ampio intervallo di variazione della temperatura
    -40 ... +85 °C
  • Gamma tensione di esercizio estesa
  • Utilizzo flessibile con diverse possibilità di montaggio

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  NBB4-12GM50-E1-V3

Dati generali
Funzione di commutazioneNormalmente chiuso (NC)
Tipo di uscitaNPN
Distanza di comando misura4 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicura0 ... 3,24 mm
Elemento di comandoAcciaio per l'edilizia, p.es. 1.0037, S235JR (ex St37-2)
12 mm x 12 mm x 1 mm
Fattore di riduzione rAl 0,4
Fattore di riduzione rCu0,35
Fattore di riduzione r1.4301 0,79
Fattore di riduzione rMs 0,49
Tipo di uscita3-fili
Dati specifici
Tensione di esercizio5 ... 36 V
Frequenza di commutazione0 ... 2550 Hz
Isteresitipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensione≤ 1 V
Corrente di esercizio0 ... 200 mA
Corrente residuamax. 20 µA
Corrente in assenza di carico≤ 10 mA
Ritardo di disponibilità≤ 10 ms
Display stato elettricoForo multiplo-LED, giallo
Parametri Functional Safety
MTTFd1721 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Conformità agli standard e alle direttive
Standard di conformità
NormeEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Omologazioni e certificati
Classe di protezioneII
Tensione nominale isolamento36 V
Resistenza nominale alla tensione impulsiva500 V
omologazione ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Dati meccanici
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaOttone , bronzo bianco rivestito
Superficie anteriorePBT , verde
Grado di protezioneIP67
Connettore
FilettaturaM8 x 1
Numero di poli3
Peso32 g
Dimensioni
Lunghezza63 mm
Diametro12 mm
Fissaggiocon dadi, M12
Coppia di serraggio0 ... 10 Nm
Informazioni generali
DotazioneFornitura con 2 dadi zigrinati

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBB4-12GM50-E1-V3

Documenti : NBB4-12GM50-E1-V3

Informazioni tecnicheFile tipoDimensioni
Installation conditionsPDF569 KB
EinbaubedingungenPDF574 KB

CAD+CAE: NBB4-12GM50-E1-V3

CADFile tipoDimensioni
CAD 3-D / CAD 3-DSTP656 KB

Certificazioni: NBB4-12GM50-E1-V3

Certificazioni File tipoDimensioni
Canada USA UL Ordinary LocationPDF288 KB
China Information on CCCPDF457 KB
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF1251 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)PDF1240 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnologia di schermatura attiva

I sensori induttivi VariKont con tecnologia di schermatura attiva garantiscono elevate distanze di commutazione, indipendentemente dalle condizioni di installazione e dal materiale circostante. Goditi i vantaggi di una progettazione più semplice delle apparecchiature e i costi ridotti!

Sensori di sicurezza induttivi SIL 2 PL d

Poiché i sensori di sicurezza induttivi SIL 2/PL d non hanno zone cieche, il trasferimento dei dati può avvenire senza una distanza minima tra sensore e target. Scopri la gamma ottimizzata per gli ambienti più difficili.