Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
Tipo di uscita | NPN | |
Distanza di comando misura | 2 mm | |
Montaggio incorporato | incorporabile | |
Polarità d'uscita | DC | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 1,62 mm | |
Fattore di riduzione rAl | 0,35 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,2 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,7 | |
Tipo di uscita | 3-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 10 ... 30 V DC | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 1000 Hz | |
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
Protezione da cortocircuito | a fasi | |
Caduta di tensione | ≤ 3 V | |
Corrente di esercizio | 0 ... 100 mA | |
Corrente residua | 0 ... 0,5 mA tipico 0,1 µA a 25 °C | |
Corrente in assenza di carico | ≤ 15 mA | |
Display stato elettrico | LED, giallo | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 3560 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Omologazioni e certificati | ||
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose | |
Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | Cavo | |
Materiale della scatola | PBT | |
Superficie anteriore | PBT | |
Grado di protezione | IP67 | |
Cavo | ||
Boccole finali | sì | |
Diametro cavo | 3 mm - 0,2 mm | |
Raggio di curvatura | > 12 x diametro del cavo | |
Materiale | PUR | |
Colore | nero | |
Numero di nuclei | 3 | |
Sezione filo | 0,14 mm2 | |
Lunghezza | 2 m | |
Coppia serraggio viti di fissaggio | ≤ 0,4 Nm | |
Dimensioni | ||
Altezza | 10,2 mm | |
Larghezza | 27,8 mm | |
Lunghezza | 16 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Scheda tecnica | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|
Datasheet NBB2-V3-E0-Y83901 | 464 KB | |
Datasheet NBB2-V3-E0-Y83901 | 461 KB | |
Fiche de données NBB2-V3-E0-Y83901 | 460 KB | |
Datenblatt NBB2-V3-E0-Y83901 | 461 KB | |
Scheda tecnica NBB2-V3-E0-Y83901 | 459 KB | |
Datasheet NBB2-V3-E0-Y83901 | 466 KB | |
Folha de dados NBB2-V3-E0-Y83901 | 461 KB | |
Hoja de datos NBB2-V3-E0-Y83901 | 460 KB | |
Datasheet NBB2-V3-E0-Y83901 | 473 KB |